20749750
20749750
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
200 - 1999 | 0,1709 € |
2000 - 9999 | 0,1221 € |
10000 + | 0,1098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.469 in |
---|---|
d1 | 11.9 mm |
d2 | 0.866 in |
d2 | 22.0 mm |
D | 21.6 mm |
D | 0.85 in |
H | 31.0 mm |
H | 1.22 in |
Minimálny priemer otvoru | 12.8 mm |
Minimálny priemer otvoru | 0.504 in |
Maximálny priemer otvoru | 21.0 mm |
Maximálny priemer otvoru | 0.827 in |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 98% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku