20749835
20749835
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
120 - 599 | 0,6454 € |
600 + | 0,5808 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 3.327 in |
---|---|
d1 | 84.5 mm |
d2 | 4.059 in |
d2 | 103.1 mm |
D | 109.0 mm |
D | 4.291 in |
H | 2.343 in |
H | 59.5 mm |
Minimálny priemer otvoru | 3.346 in |
Minimálny priemer otvoru | 85.0 mm |
Maximálny priemer otvoru | 102.5 mm |
Maximálny priemer otvoru | 4.035 in |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 98% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku