Menu Hľadať

Rebrované zátky 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Čierna

Nový kód produktu:

20749866

Starý kód produktu:

20749866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,9645 €
250 + 0,868 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

48,23 €

50 x 0,9645 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 124.5 mm
d2 149.0 mm
D 159.5 mm
H 59.5 mm
Minimálny priemer otvoru 125.0 mm
Maximálny priemer otvoru 148.5 mm
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás