Menu Hľadať

Rebrované zátky 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Čierna

Nový kód produktu:

20749927

Starý kód produktu:

20749927

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 2,7298 €
50 + 2,4568 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

27,30 €

10 x 2,7298 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 256.0 mm
d2 292.0 mm
D 314.0 mm
H 80.0 mm
Minimálny priemer otvoru 258.0 mm
Maximálny priemer otvoru 290.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás