Menu Hľadať

Rebrované zátky 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Čierna

Nový kód produktu:

20749804

Starý kód produktu:

20749804

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 0,4775 €
300 - 1499 0,3411 €
1500 + 0,3069 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

14,33 €

30 x 0,4775 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 38.0 mm
d2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Minimálny priemer otvoru 38.5 mm
Maximálny priemer otvoru 59.5 mm
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás