20749781
20749781
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 0,3376 € |
500 - 2499 | 0,2412 € |
2500 + | 0,217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.992 in |
---|---|
d1 | 25.2 mm |
d2 | 48.0 mm |
d2 | 1.89 in |
D | 42.0 mm |
D | 1.654 in |
H | 2.055 in |
H | 52.2 mm |
Minimálny priemer otvoru | 1.004 in |
Minimálny priemer otvoru | 25.5 mm |
Maximálny priemer otvoru | 1.654 in |
Maximálny priemer otvoru | 42.0 mm |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 98% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku