20749873
20749873
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,0099 € |
150 + | 0,9089 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 5.531 in |
---|---|
d1 | 140.5 mm |
d2 | 6.618 in |
d2 | 168.1 mm |
D | 7.071 in |
D | 179.6 mm |
H | 79.5 mm |
H | 3.13 in |
Minimálny priemer otvoru | 140.0 mm |
Minimálny priemer otvoru | 5.512 in |
Maximálny priemer otvoru | 6.594 in |
Maximálny priemer otvoru | 167.5 mm |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 98% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku