20749811
20749811
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 0,6301 € |
250 - 1249 | 0,4501 € |
1250 + | 0,405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 1.898 in |
---|---|
d1 | 48.2 mm |
d2 | 2.811 in |
d2 | 71.4 mm |
D | 74.0 mm |
D | 2.913 in |
H | 54.0 mm |
H | 2.126 in |
Minimálny priemer otvoru | 1.909 in |
Minimálny priemer otvoru | 48.5 mm |
Maximálny priemer otvoru | 71.0 mm |
Maximálny priemer otvoru | 2.795 in |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 98% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku