Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M45 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107201

Starý kód produktu:

9020000

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,7419 €
1000 + 0,4597 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

185,48 €

250 x 0,7419 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 52.0 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M45 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás