Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M26 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107126

Starý kód produktu:

9013000

16900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,2427 €
500 - 999 0,2206 €
1000 - 1999 0,2006 €
2000 + 0,1823 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

12,14 €

50 x 0,2427 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 33.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M26 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás