Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107027

Starý kód produktu:

9003000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 1999 0,3105 €
2000 + 0,2823 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

310,50 €

1000 x 0,3105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 17.0 mm
H 12.5 mm
h 10.5 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M12 x 1;0
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás