Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M55 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107232

Starý kód produktu:

9023000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,711 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

71,10 €

100 x 0,711 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 61.0 mm
H 18.5 mm
h 17.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M55 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás