Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M25 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107119

Starý kód produktu:

9012000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,0186 €
500 + 0,4851 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

50,93 €

50 x 1,0186 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.0 mm
H 13.5 mm
h 12.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M25 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás