Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107508

Starý kód produktu:

9165000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,8748 €
1000 + 0,4165 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

87,48 €

100 x 0,8748 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.5 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Závity GAS
Veľkosť závitu 1/2
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás