Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M30 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107157

Starý kód produktu:

9015000

1350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,473 €
1000 - 1999 0,2472 €
2000 + 0,185 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

118,25 €

250 x 0,473 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 36.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M30 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás