Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,4269 € - 0,8967 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
1/2 in
Žltá
30.0 mm
Polyetylén HD
32.0 mm
BSP/GAS
0,3128 € - 0,657 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/8 in
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.5 mm
BSP/GAS
1,032 € - 1,032 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
M50 x 1;5
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
18.5 mm
Metrické
0,1323 € - 0,648 € 230 Na sklade
28.0 mm
M22 x 1;5
Žltá
12.0 mm
Polyetylén HD
14.0 mm
Metrické
0,5046 € - 1,0595 € 450 Na sklade
34.0 mm
M27 x 1;5
Žltá
13.0 mm
Polyetylén HD
15.0 mm
Metrické
0,4133 € - 0,4546 € 150 Na sklade
42.5 mm
M36 x 1;5
Žltá
14.5 mm
Polyetylén HD
16.0 mm
Metrické
0,1297 € - 0,2465 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16 x 1;0
Žltá
8.1 mm
Polyetylén HD
11.0 mm
Metrické
0,445 € - 0,5923 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M45 x 2;0
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
16.5 mm
Metrické
0,6192 € - 0,7742 € 200 Na sklade
55.0 mm
1-1/2-11 in
Žltá
27.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
BSP/GAS
0,4081 € - 0,7604 € Požiadajte o dodací termin tu
46.2 mm
M40 x 2;0
Žltá
15.5 mm
Polyetylén HD
16.7 mm
Metrické
0,6191 € - 1,7214 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
1-3/4-11 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
27.5 mm
BSP/GAS
0,3031 € - 0,5689 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1-11 in
Žltá
18.0 mm
Polyetylén HD
20.0 mm
BSP/GAS
0,3273 € - 0,396 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
M42 x 2;0
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
16.5 mm
Metrické
0,3678 € - 1,4609 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
13/16-16 in
Žltá
20.0 mm
Polyetylén HD
22.0 mm
UNF
0,4497 € - 0,8417 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
13/16 in
Žltá
25.0 mm
Polyetylén HD
27.0 mm
Závit UNF
0,2703 € - 0,7576 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
7/8 in
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,4379 € - 0,8251 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1-1/16-12 in
Žltá
21.0 mm
Polyetylén HD
23.0 mm
UNF
0,4497 € - 1,7676 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
1-1/16 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
0,1845 € - 0,4229 € 900 Na sklade
19.0 mm
1/2 in
Žltá
19.5 mm
Polyetylén HD
22.0 mm
Závit UNF
0,5731 € - 1,0828 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
1-5/8 in
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107508

Cenové rozpätie
0,8967 € - 0,4269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 Polyetylén HD Žltá

10107461

Cenové rozpätie
0,657 € - 0,3128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
Krytka so závitom Metrický závit M50 Polyetylén HD Žltá

10107218

Cenové rozpätie
1,032 € - 1,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M50 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M22 Polyetylén HD Žltá

10107096

Cenové rozpätie
0,648 € - 0,1323 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M27 Polyetylén HD Žltá

10107133

Cenové rozpätie
1,0595 € - 0,5046 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M27 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M36 Polyetylén HD Žltá

10107171

Cenové rozpätie
0,4546 € - 0,4133 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M36 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M16 Polyetylén HD Žltá

10107058

Cenové rozpätie
0,2465 € - 0,1297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;0
Krytka so závitom Metrický závit M45 Polyetylén HD Žltá

10107317

Cenové rozpätie
0,5923 € - 0,445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M45 x 2;0
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107430

Cenové rozpätie
0,7742 € - 0,6192 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11 in
Krytka so závitom Metrický závit M40 Polyetylén HD Žltá

10107294

Cenové rozpätie
0,7604 € - 0,4081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M40 x 2;0
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-3/4 Polyetylén HD Žltá

10107447

Cenové rozpätie
1,7214 € - 0,6191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1-3/4-11 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1 Polyetylén HD Žltá

10107409

Cenové rozpätie
0,5689 € - 0,3031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1-11 in
Krytka so závitom Metrický závit M42 Polyetylén HD Žltá

10107300

Cenové rozpätie
0,396 € - 0,3273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2;0
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107850

Cenové rozpätie
1,4609 € - 0,3678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107737

Cenové rozpätie
0,8417 € - 0,4497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    13/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107690

Cenové rozpätie
0,7576 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107898

Cenové rozpätie
0,8251 € - 0,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107713

Cenové rozpätie
1,7676 € - 0,4497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16 in
Krytka so závitom Závit UNF 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107621

Cenové rozpätie
0,4229 € - 0,1845 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
Krytka so závitom Závit UNF 1-5/8 Polyetylén HD Žltá

10107775

Cenové rozpätie
1,0828 € - 0,5731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-5/8 in