Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M38 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107188

Starý kód produktu:

9018000

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,4434 €
1000 - 1999 0,4031 €
2000 + 0,3665 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

110,85 €

250 x 0,4434 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 44.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M38 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás