Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0456 € - 0,1466 € | 800 Na sklade |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,031 € - 0,0816 € | 1000 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0246 € - 0,065 € | 73 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0246 € - 0,065 € | 500 Na sklade |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,2021 € | 400 Na sklade |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1924 € - 0,404 € | 3165 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,5011 € - 1,0523 € | 200 Na sklade |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,0246 € - 0,065 € | 900 Na sklade |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,2758 € - 0,4291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,3301 € | 60 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,244 € - 0,3795 € | 510 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 1,5987 € - 2,487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| 1,4065 € - 2,1879 € | 100 Na sklade |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,3076 € - 0,4785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 0,4455 € - 0,6931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 0,0302 € - 0,0471 € | 4000 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 0,1079 € - 0,1679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,2254 € | 160 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1
|
||
| 0,0545 € - 0,0848 € | 3877 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 0,031 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku