Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 74.0 mm 77.0 mm Červená

Táto štandardná kónická krytka a zátka sa prispôsobia viacerým vnútorným alebo vonkajším priemerom. Ich dvojitá funkcia chráni pred poškodením, špinou, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20595487

Starý kód produktu:

20595487

510 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 0,3795 €
300 - 1499 0,2711 €
1500 + 0,244 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

11,39 €

30 x 0,3795 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 82.5 mm
d1 74.0 mm
d2 77.0 mm
d3 73.9 mm
d4 71.5 mm
h 18.7 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás