Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 8.4 mm 10.0 mm Priehľadná

Táto kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10127797

Starý kód produktu:

2103000

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 1999 0,065 €
2000 - 4999 0,0378 €
5000 - 9999 0,0293 €
10000 + 0,0246 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,00 €

1000 x 0,065 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.3 mm
d1 8.4 mm
d2 10.0 mm
d3 6.8 mm
d4 8.5 mm
h 9.5 mm
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás