20595302
20595302
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0471 € |
| 5000 - 24999 | 0,0336 € |
| 25000 + | 0,0302 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.748 in |
|---|---|
| D | 19.0 mm |
| d1 | 14.2 mm |
| d1 | 0.559 in |
| d2 | 0.63 in |
| d2 | 16.0 mm |
| d3 | 12.7 mm |
| d3 | 0.5 in |
| d4 | 14.4 mm |
| d4 | 0.567 in |
| h | 0.476 in |
| h | 12.1 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku