20595555
20595555
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 0,6931 € |
| 250 - 1249 | 0,4951 € |
| 1250 + | 0,4455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.665 in |
|---|---|
| D | 118.5 mm |
| d1 | 4.252 in |
| d1 | 108.0 mm |
| d2 | 4.492 in |
| d2 | 114.1 mm |
| d3 | 4.394 in |
| d3 | 111.6 mm |
| d4 | 4.189 in |
| d4 | 106.4 mm |
| h | 1.386 in |
| h | 35.2 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku