20595456
20595456
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 40 - 399 | 0,2254 € |
| 400 - 1999 | 0,161 € |
| 2000 + | 0,1449 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.457 in |
|---|---|
| D | 62.4 mm |
| d1 | 2.106 in |
| d1 | 53.5 mm |
| d2 | 2.244 in |
| d2 | 57.0 mm |
| d3 | 55.3 mm |
| d3 | 2.177 in |
| d4 | 51.2 mm |
| d4 | 2.016 in |
| h | 0.988 in |
| h | 25.1 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku