10127858
2107000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 1999 | 0,065 € |
| 2000 - 4999 | 0,0378 € |
| 5000 - 9999 | 0,0293 € |
| 10000 + | 0,0246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.689 in |
|---|---|
| D | 17.5 mm |
| d1 | 0.449 in |
| d1 | 11.4 mm |
| d2 | 0.512 in |
| d2 | 13.0 mm |
| d3 | 0.386 in |
| d3 | 9.8 mm |
| d4 | 0.453 in |
| d4 | 11.5 mm |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku