20595494
20595494
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 299 | 0,4291 € |
| 300 - 1499 | 0,3065 € |
| 1500 + | 0,2758 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 85.7 mm |
|---|---|
| D | 3.374 in |
| d1 | 3.035 in |
| d1 | 77.1 mm |
| d2 | 80.7 mm |
| d2 | 3.177 in |
| d3 | 3.079 in |
| d3 | 78.2 mm |
| d4 | 2.945 in |
| d4 | 74.8 mm |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku