20595609
20595609
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 2,1879 € |
| 100 - 499 | 1,5628 € |
| 500 + | 1,4065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.772 in |
|---|---|
| D | 172.0 mm |
| d1 | 157.0 mm |
| d1 | 6.181 in |
| d2 | 6.417 in |
| d2 | 163.0 mm |
| d3 | 142.8 mm |
| d3 | 5.622 in |
| d4 | 5.85 in |
| d4 | 148.6 mm |
| h | 38.0 mm |
| h | 1.496 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku