Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 70.0 mm Červená

Táto štandardná kónická krytka a zátka sa prispôsobia viacerým vnútorným alebo vonkajším priemerom. Ich dvojitá funkcia chráni pred poškodením, špinou, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20595470

Starý kód produktu:

20595470

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 0,3301 €
300 - 1499 0,2358 €
1500 + 0,2122 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

9,90 €

30 x 0,3301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 79.4 mm
d1 70.0 mm
d2 75.8 mm
d3 74.0 mm
d4 68.1 mm
h 25.4 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás