Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
74,6853 € - 165,0987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
58.0 mm
78.0 mm
5,0593 € - 5,3281 € 230 Em stock
M5
6,114 € - 6,4364 € 30 Em stock
M8
6,8021 € - 7,1688 € 80 Em stock
M8
8,482 € - 8,9228 € 20 Em stock
M10
42,9788 € - 45,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
37.0 mm
42.0 mm
68,7679 € - 72,3842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
58.0 mm
78.0 mm
137,611 € - 144,8447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
79.0 mm
108.0 mm
104,0918 € - 230,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
8,137 € - 8,5675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
11,1075 € - 11,6894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
50,1259 € - 52,7627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
50.0 mm
65.0 mm
7,384 € - 7,7713 € 120 Em stock
M10
5,0377 € - 5,2952 € 27 Em stock
M6
6,1995 € - 6,5229 € 10 Em stock
M8
5,0593 € - 5,3281 € 83 Em stock
M6
6,318 € - 6,6414 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
4,0798 € - 4,2837 € 157 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 8 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
76,6423 € - 169,4247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 78.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10285657

Intervalo de preços
165,0987 € - 74,6853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M5 20.0 mm Preto

10268728

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10268766

Intervalo de preços
6,4364 € - 6,114 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10268810

Intervalo de preços
7,1688 € - 6,8021 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268834

Intervalo de preços
8,9228 € - 8,482 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M5 Natural

10285466

Intervalo de preços
45,2499 € - 42,9788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    25.0 mm
Alavanca de fixação Vara M10 Aço inoxidável Natural

10285510

Intervalo de preços
72,3842 € - 68,7679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    36.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M16 Natural

10285558

Intervalo de preços
144,8447 € - 137,611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    51.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10285695

Intervalo de preços
230,0917 € - 104,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10268827

Intervalo de preços
8,5675 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M12 50.0 mm Preto

10268865

Intervalo de preços
11,6894 € - 11,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 Natural

10285497

Intervalo de preços
52,7627 € - 50,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    31.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Intervalo de preços
7,7713 € - 7,384 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 16.0 mm Preto

10268735

Intervalo de preços
5,2952 € - 5,0377 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268780

Intervalo de preços
6,5229 € - 6,1995 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268742

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10268797

Intervalo de preços
6,6414 € - 6,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190524

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190562

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10285664

Intervalo de preços
169,4247 € - 76,6423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável