10285572
498500
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 42,4081 € |
| 50 + | 40,2874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor do botão | Cinzento |
|---|---|
| Cor | Natural |
| Material completo | Aço inoxidável |
| Tipo de montagem | Tirante roscado |
| Material da rosca | Aço inoxidável |
| Altura da base | 0.382 in |
| Altura da base | 9.7 mm |
| Diâmetro do Corpo | 37.0 mm |
| Diâmetro do Corpo | 1.457 in |
| Comprimento da pega | 42.0 mm |
| Comprimento da pega | 1.654 in |
| Raio da peça | 42.0 mm |
| Raio da peça | 1.654 in |
| Altura geral | 1.457 in |
| Altura geral | 37.0 mm |
| Comprimento da rosca | 1.26 in |
| Comprimento da rosca | 32.0 mm |
| Tamanho da rosca | M6 |
| Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar