10285633
498507
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 120,26 € |
10 - 49 | 57,27 € |
50 + | 54,40 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor do botão | Cinzento |
---|---|
Cor | Natural |
Material completo | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Parafuso roscado |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Altura da base | 13.5 mm |
Altura da base | 0.531 in |
Diâmetro do Corpo | 50.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.969 in |
Comprimento da pega | 65.0 mm |
Comprimento da pega | 2.559 in |
Raio da peça | 65.0 mm |
Raio da peça | 2.559 in |
Altura geral | 50.0 mm |
Altura geral | 1.969 in |
Comprimento da rosca | 50.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.969 in |
Tamanho da rosca | M8 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar