Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
10,3329 € - 10,8819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
5,0377 € - 5,2952 € 27 Em stock
M6
6,1995 € - 6,5229 € 10 Em stock
M8
13,8957 € - 14,628 € 10 Em stock
M12
5,0593 € - 5,3281 € 428 Em stock
M6
9,9776 € - 10,5049 € 1 Em stock
M10
6,8021 € - 7,1688 € 80 Em stock
M8
3,5195 € - 3,7028 € 45 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 12 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 111 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 420 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 484 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 276 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 118 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 28 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 16 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 7 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 82 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10268544

Intervalo de preços
10,8819 € - 10,3329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 16.0 mm Preto

10268735

Intervalo de preços
5,2952 € - 5,0377 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268780

Intervalo de preços
6,5229 € - 6,1995 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 25.0 mm Preto

10268582

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8957 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268742

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268537

Intervalo de preços
10,5049 € - 9,9776 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10268810

Intervalo de preços
7,1688 € - 6,8021 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190272

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190418

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190395

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190456

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190463

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190494

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190500

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190531

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190470

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190548

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190586

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190555

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190425

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm