10285589
498501
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 41,434 € |
50 + | 39,365 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor do botão | Cinzento |
---|---|
Cor | Natural |
Material completo | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Altura da base | 9.7 mm |
Altura da base | 0.382 in |
Diâmetro do Corpo | 37.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.457 in |
Comprimento da pega | 42.0 mm |
Comprimento da pega | 1.654 in |
Raio da peça | 42.0 mm |
Raio da peça | 1.654 in |
Altura geral | 37.0 mm |
Altura geral | 1.457 in |
Comprimento da rosca | 40.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.575 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar