10190265
1219264
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,6595 € |
| 50 + | 3,4762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor do botão | Vermelho |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Material completo | Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro |
| Material da rosca | Aço |
| Altura da base | 1.161 in |
| Altura da base | 29.5 mm |
| Diâmetro da pega | 15.5 mm |
| Diâmetro da pega | 0.61 in |
| Comprimento da pega | 52.0 mm |
| Comprimento da pega | 2.047 in |
| Raio da peça | 1.732 in |
| Raio da peça | 44.0 mm |
| Altura geral | 32.5 mm |
| Altura geral | 1.28 in |
| Comprimento da rosca | 16.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.63 in |
| Tamanho da rosca | M6 |
| Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar