10285671
498511
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 168,81 € |
10 - 49 | 80,38 € |
50 + | 76,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor do botão | Cinzento |
---|---|
Cor | Natural |
Material completo | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Parafuso roscado |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Altura da base | 15.7 mm |
Altura da base | 0.618 in |
Diâmetro do Corpo | 58.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 2.283 in |
Comprimento da pega | 78.0 mm |
Comprimento da pega | 3.071 in |
Raio da peça | 78.0 mm |
Raio da peça | 3.071 in |
Altura geral | 58.0 mm |
Altura geral | 2.283 in |
Comprimento da rosca | 50.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.969 in |
Tamanho da rosca | M10 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar