10268803
490962
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 6,74 € |
50 + | 6,406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da rosca | Aço |
Altura da base | 31.5 mm |
Altura da base | 1.24 in |
Diâmetro do Corpo | 13.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.531 in |
Comprimento da pega | 65.0 mm |
Comprimento da pega | 2.559 in |
Raio da peça | 65.0 mm |
Raio da peça | 2.559 in |
Altura geral | 50.0 mm |
Altura geral | 1.969 in |
Comprimento da rosca | 32.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.26 in |
Tamanho da rosca | M8 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar