Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR2068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Minimale kabelbundeldiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Basisbreedte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3102 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| € 0,2481 - € 0,3063 | 30000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,7114 - € 0,8783 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| € 0,4276 - € 0,528 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
| € 0,2605 - € 0,3216 | 121 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 0,5435 - € 0,6023 | 219 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 1,2769 - € 1,4203 | 754 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8457 - € 0,962 | 73 Op voorraad |
UL94 V-0
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,3283 - € 0,3733 | 54300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,6251 - € 0,6926 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,2454 - € 0,2719 | 600 Op voorraad |
UL94 V-0
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 0,2864 - € 0,3174 | 18700 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| € 1,7426 - € 1,7426 | 296 Op voorraad |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,4812 - € 1,4812 | 100 Op voorraad |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,2134 - € 0,2364 | 18500 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 0,3634 - € 0,3932 | 3100 Op voorraad |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4766 | 600 Op voorraad |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,338 - € 0,3664 | 15300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,4225 - € 0,5538 | 447 Op voorraad |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 0,3776 - € 0,4293 | 2600 Op voorraad |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm