Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3042 - € 0,3681 | 2250 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4346 - € 0,9365 | 500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3586 - € 0,9641 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1733 - € 0,4137 | 1947 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,6303 - € 1,7523 | 1480 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,6014 - € 0,7404 | 90 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4154 - € 0,7741 | 962 Op voorraad |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3451 - € 0,3797 | 15998 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4346 - € 0,9127 | 900 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4972 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1655 - € 0,2003 | 500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5077 - € 1,0662 | 2000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6099 - € 2,4178 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1878 - € 0,4305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3479 - € 1,3635 | 4950 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3109 - € 0,8568 | 500 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,209 - € 1,2928 | 1100 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2181 - € 0,9011 | 7700 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5371 - € 2,0998 | 875 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3744 - € 0,7376 | 1906 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan