Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107683

Oud artikelnummer:

9230000

4950 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,3635
500 - 999 € 0,6493
1000 + € 0,3479
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 68,18

50 x € 1,3635

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 27.5 mm
h 26.0 mm
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Draadmaat 13/16 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op