Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107652

Oud artikelnummer:

9227000

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,329
500 - 999 € 0,6328
1000 - 1999 € 0,3359
2000 + € 0,2148
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 66,45

50 x € 1,329

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.5 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Draadmaat 5/8 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op