Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5521 - € 2,1585 | 875 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2242 - € 0,9264 | 7700 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3196 - € 0,8808 | 500 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2148 - € 1,329 | 100 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6119 - € 1,6166 | 450 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,6582 - € 1,247 | 798 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5219 - € 1,0961 | 2000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3848 - € 0,7583 | 1906 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1518 - € 0,2248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,319 - € 0,4246 | 6500 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5075 - € 1,0659 | 950 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1985 - € 0,5074 | 1682 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4931 - € 0,5045 | 3592 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2434 - € 0,8446 | 2350 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1701 - € 0,2264 | 12800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Geel
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1712 - € 0,2508 | 2601 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,427 - € 0,7943 | 1685 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3949 - € 0,4344 | 1655 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4309 - € 0,474 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1944 - € 0,5189 | 85 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan