Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-3/4 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107447

Oud artikelnummer:

9111500

1480 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,7523
100 - 999 € 0,8344
1000 + € 0,6303
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 17,52

10 x € 1,7523

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 59.0 mm
H 27.5 mm
h 26.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP/GAS
Draadmaat 1-3/4-11 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op