Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1655 - € 0,2203 | 700 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5883 - € 1,5549 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1655 - € 0,2203 | 12800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Geel
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1733 - € 0,8687 | 1450 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,4895 - € 0,9227 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,205 - € 0,4557 | 10998 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Geel
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3479 - € 1,3635 | 4950 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2751 - € 0,7713 | 500 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1878 - € 0,4305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5834 - € 1,1022 | 2975 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4577 - € 0,8568 | 2000 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,209 - € 0,6156 | 4000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2434 - € 0,5357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4895 - € 0,9283 | 5997 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4167 - € 1,4489 | 1500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5371 - € 2,0998 | 875 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3744 - € 0,7376 | 1906 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3109 - € 0,8568 | 500 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2181 - € 0,9011 | 7700 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,209 - € 1,2928 | 1100 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan