Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107751

Oud artikelnummer:

9237000

875 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,0998
250 - 999 € 0,9999
1000 + € 0,5371
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 52,50

25 x € 2,0998

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.0 mm
H 28.0 mm
h 26.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Draadmaat 1-3/8 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op