Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1156 - € 0,4829 2300 Op voorraad
19.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
€ 0,1655 - € 0,2203 12800 Op voorraad
22.0 mm
3/8 in
Geel
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1655 - € 0,2203 3700 Op voorraad
34.0 mm
3/4-14 in
Geel
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
€ 0,5883 - € 1,5549 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
1-1/4 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
€ 0,6014 - € 0,7404 90 Op voorraad
48.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
€ 1,0301 - € 1,0301 1096 Op voorraad
69.0 mm
M62 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisch
€ 0,1891 - € 0,5048 85 Op voorraad
42.0 mm
M36 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisch
€ 0,3184 - € 0,6687 800 Op voorraad
15.0 mm
1/8 in
Geel
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
€ 0,4346 - € 0,9127 900 Op voorraad
27.5 mm
1/2 in
Geel
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
€ 1,0505 - € 1,0505 4868 Op voorraad
57.0 mm
M50 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisch
€ 0,579 - € 0,579 242 Op voorraad
34.0 mm
M27 x 2;0
Geel
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisch
€ 0,4797 - € 0,7741 420 Op voorraad
52.0 mm
M45 x 1;5
Geel
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metrisch
€ 0,3536 - € 0,9704 316 Op voorraad
67.0 mm
2-11 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
€ 0,331 - € 0,4006 3900 Op voorraad
17.5 mm
1/4 in
Geel
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
€ 0,5111 - € 0,5622 1900 Op voorraad
58.0 mm
M52 x 2;0
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisch
€ 0,1655 - € 0,2003 500 Op voorraad
15.0 mm
1/8-28 in
Geel
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
€ 0,4972 - € 0,5974 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
1 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
€ 0,3451 - € 0,3797 15598 Op voorraad
49.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1455 - € 0,7215 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
5/8-14 in
Geel
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
€ 0,4313 - € 0,8526 98 Op voorraad
59.0 mm
M52 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisch
  • van 8
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107348

Prijsbereik
€ 0,4829 - € 0,1156

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/4-19 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10107485

Prijsbereik
€ 0,2203 - € 0,1655

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/8 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107386

Prijsbereik
€ 0,2203 - € 0,1655

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/4-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107553

Prijsbereik
€ 1,5549 - € 0,5883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107423

Prijsbereik
€ 0,7404 - € 0,6014

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M62 HDPE Geel

10107249

Prijsbereik
€ 1,0301 - € 1,0301

Voorraadniveaus
1096 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M62 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 HDPE Geel

10107287

Prijsbereik
€ 0,5048 - € 0,1891

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 2;0
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/8 HDPE Geel

10107461

Prijsbereik
€ 0,6687 - € 0,3184

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/8 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107508

Prijsbereik
€ 0,9127 - € 0,4346

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/2 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M50 HDPE Geel

10107218

Prijsbereik
€ 1,0505 - € 1,0505

Voorraadniveaus
4868 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M50 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M27 HDPE Geel

10107256

Prijsbereik
€ 0,579 - € 0,579

Voorraadniveaus
242 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M27 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M45 HDPE Geel

10107201

Prijsbereik
€ 0,7741 - € 0,4797

Voorraadniveaus
420 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M45 x 1;5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 2 HDPE Geel

10107454

Prijsbereik
€ 0,9704 - € 0,3536

Voorraadniveaus
316 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107478

Prijsbereik
€ 0,4006 - € 0,331

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/4 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M52 HDPE Geel

10107324

Prijsbereik
€ 0,5622 - € 0,5111

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M52 x 2;0
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/8 HDPE Geel

10107331

Prijsbereik
€ 0,2003 - € 0,1655

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/8-28 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1 HDPE Geel

10107546

Prijsbereik
€ 0,5974 - € 0,4972

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107416

Prijsbereik
€ 0,3797 - € 0,3451

Voorraadniveaus
15598 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107379

Prijsbereik
€ 0,7215 - € 0,1455

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    5/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M52 HDPE Geel

10107225

Prijsbereik
€ 0,8526 - € 0,4313

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M52 x 1;5