Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107287

Oud artikelnummer:

9029000

85 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,5048
1000 - 2499 € 0,2698
2500 - 4999 € 0,205
5000 + € 0,1891
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 126,20

250 x € 0,5048

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M36 x 2;0
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op