Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M52 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107324

Oud artikelnummer:

9032000

900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5779
1000 + € 0,5254
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 57,79

100 x € 0,5779

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 58.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M52 x 2;0
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op