Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,5111 - € 0,6141 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
1 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
€ 0,3403 - € 0,4118 3900 Op voorraad
17.5 mm
1/4 in
Geel
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1781 - € 0,8931 1450 Op voorraad
29.5 mm
5/8 in
Geel
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1218 - € 0,5207 4400 Op voorraad
23.0 mm
3/8-19 in
Geel
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
€ 0,1701 - € 0,2059 500 Op voorraad
15.0 mm
1/8-28 in
Geel
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1712 - € 0,2508 2601 Op voorraad
24.5 mm
M18 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisch
€ 0,149 - € 0,209 2000 Op voorraad
12.0 mm
M8 x 1;0
Geel
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrisch
€ 0,3616 - € 0,4375 7000 Op voorraad
26.0 mm
M20 x 1;5
Geel
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisch
€ 0,2765 - € 0,3041 12125 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1;0
Geel
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisch
€ 0,3949 - € 0,4344 1655 Op voorraad
42.5 mm
M36 x 1;5
Geel
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrisch
€ 0,1786 - € 0,2377 26400 Op voorraad
33.0 mm
M26 x 1;5
Geel
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisch
€ 0,1518 - € 0,2248 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M16 x 1;5
Geel
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisch
€ 0,5075 - € 1,0659 950 Op voorraad
31.0 mm
M25 x 1;5
Geel
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisch
€ 1,0799 - € 1,0799 4668 Op voorraad
57.0 mm
M50 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisch
€ 0,1486 - € 0,2248 4000 Op voorraad
17.5 mm
M12 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisch
€ 0,1384 - € 0,6781 100 Op voorraad
28.0 mm
M22 x 1;5
Geel
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrisch
€ 0,1488 - € 0,2248 2000 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisch
€ 0,4931 - € 0,5045 3592 Op voorraad
39.0 mm
M32 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 0,528 - € 1,1088 4550 Op voorraad
34.0 mm
M27 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 0,4309 - € 0,474 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
M30 x 2;0
Geel
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrisch
  • van 8
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1 HDPE Geel

10107546

Prijsbereik
€ 0,6141 - € 0,5111

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107478

Prijsbereik
€ 0,4118 - € 0,3403

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/4 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107515

Prijsbereik
€ 0,8931 - € 0,1781

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    5/8 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10107355

Prijsbereik
€ 0,5207 - € 0,1218

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/8-19 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/8 HDPE Geel

10107331

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1701

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/8-28 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M18 HDPE Geel

10107072

Prijsbereik
€ 0,2508 - € 0,1712

Voorraadniveaus
2601 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M8 HDPE Geel

10106983

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,149

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M20 HDPE Geel

10107089

Prijsbereik
€ 0,4375 - € 0,3616

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 HDPE Geel

10107027

Prijsbereik
€ 0,3041 - € 0,2765

Voorraadniveaus
12125 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 HDPE Geel

10107171

Prijsbereik
€ 0,4344 - € 0,3949

Voorraadniveaus
1655 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M26 HDPE Geel

10107126

Prijsbereik
€ 0,2377 - € 0,1786

Voorraadniveaus
26400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M16 HDPE Geel

10107065

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1518

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M25 HDPE Geel

10107119

Prijsbereik
€ 1,0659 - € 0,5075

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M25 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M50 HDPE Geel

10107218

Prijsbereik
€ 1,0799 - € 1,0799

Voorraadniveaus
4668 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M50 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 HDPE Geel

10107034

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1486

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M22 HDPE Geel

10107096

Prijsbereik
€ 0,6781 - € 0,1384

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M14 HDPE Geel

10107041

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1488

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M32 HDPE Geel

10107164

Prijsbereik
€ 0,5045 - € 0,4931

Voorraadniveaus
3592 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M32 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M27 HDPE Geel

10107133

Prijsbereik
€ 1,1088 - € 0,528

Voorraadniveaus
4550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M27 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 HDPE Geel

10107270

Prijsbereik
€ 0,474 - € 0,4309

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2;0