Menu Search

Schroefkappen met pakking

Op voorraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid SW1 Draadmaat Kleur h H SW2 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1039 - € 0,1203 1283 Op voorraad
15.0 mm
1/2-20 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
€ 0,1147 - € 0,133 22500 Op voorraad
16.0 mm
9/16-18 in
Geel
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
€ 0,18 - € 0,2105 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
#1-14 in
Geel
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
€ 0,3722 - € 1,1405 1750 Op voorraad
38.0 mm
1-3/8-12 in
Geel
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
€ 0,0874 - € 0,1025 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
1/8-28 in
Geel
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
€ 0,1617 - € 0,1891 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
5/8-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
€ 0,6926 - € 0,6926 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
€ 1,4081 - € 1,6324 792 Op voorraad
80.0 mm
2-1/2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
€ 0,1315 - € 0,1524 20500 Op voorraad
19.0 mm
3/8-19 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
€ 0,1138 - € 0,1318 18523 Op voorraad
15.0 mm
1/4-19 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
€ 0,9443 - € 1,0969 Vraag de levertijd aan hier
63.0 mm
#2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
€ 0,2532 - € 0,2837 7339 Op voorraad
32.0 mm
7/8-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
€ 0,6849 - € 0,7963 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
1-1/2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
€ 13,2881 - € 27,905 900 Op voorraad
28.0 mm
3/4 in
Rood
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1444 - € 0,1678 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
1/2-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
€ 1,0664 - € 1,2372 252 Op voorraad
70.0 mm
2-1/4-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
€ 0,4241 - € 0,4241 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
#1-11 in
Geel
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
€ 0,0962 - € 0,1127 742 Op voorraad
13.0 mm
7/16-24 in
Geel
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
€ 0,2273 - € 0,2654 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
1-3/16-12 in
Geel
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
€ 0,1586 - € 0,183 21245 Op voorraad
26.0 mm
M24 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrisch
  • van 3
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263044

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,1039

Voorraadniveaus
1283 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263051

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,1147

Voorraadniveaus
22500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263112

Prijsbereik
€ 0,2105 - € 0,18

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263150

Prijsbereik
€ 1,1405 - € 0,3722

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263204

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263242

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263273

Prijsbereik
€ 0,6926 - € 0,6926

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263310

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 1,4081

Voorraadniveaus
792 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263228

Prijsbereik
€ 0,1524 - € 0,1315

Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263211

Prijsbereik
€ 0,1318 - € 0,1138

Voorraadniveaus
18523 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263297

Prijsbereik
€ 1,0969 - € 0,9443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263259

Prijsbereik
€ 0,2837 - € 0,2532

Voorraadniveaus
7339 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263280

Prijsbereik
€ 0,7963 - € 0,6849

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 3/4 HDPE Rood

10404270

Prijsbereik
€ 27,905 - € 13,2881

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263235

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1444

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263303

Prijsbereik
€ 1,2372 - € 1,0664

Voorraadniveaus
252 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263266

Prijsbereik
€ 0,4241 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263037

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0962

Voorraadniveaus
742 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263136

Prijsbereik
€ 0,2654 - € 0,2273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262894

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,1586

Voorraadniveaus
21245 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm