10263112
467065
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1999 | € 0,2105 |
| 2000 + | € 0,18 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 27.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 1.063 in |
| SW2 | 1.165 in |
| SW2 | 29.6 mm |
| D | 31.0 mm |
| D | 1.22 in |
| H | 17.5 mm |
| H | 0.689 in |
| h | 0.61 in |
| h | 15.5 mm |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | #1-14 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan