10263310
467086
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 199 | € 1,6324 |
| 200 + | € 1,4081 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 80.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 3.15 in |
| SW2 | 87.7 mm |
| SW2 | 3.453 in |
| D | 90.0 mm |
| D | 3.543 in |
| H | 19.5 mm |
| H | 0.768 in |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Schroefdraadstandaard | BSP |
| Draadmaat | 2-1/2-11 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan